Publier vos produits
LINEA Robinet simple mural applique 3l/min Piles 6V NOIR MAT avec RA SP
Presto

LINEA Robinet simple mural applique 3l/min Piles 6V NOIR MAT avec RA SP

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
Cohérence design des espaces assurée par les finitions variées des robinets et accessoires.
Déclenchement sans contact par détection de la main.
Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
Maintenance facilitée grâce aux composants accessibles par le dessus du robinet.
Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
Rinçage automatique modifiable via l'application et le kit PRESTOCOM.
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Function:

    • Starts and stops automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for PRM, elderly, children and disabled people

    > Flow:

    • 3l/min at 3 bar with integrated regulated anti-limescale aerator

    > Hydraulic supply :

    • G 1/2'' (15x21) - Cold or premixed water
    • Integrated stop valve

    > Power supply :

    • Integrated 3V CR123A lithium batteries (x2)

    > Material and colour finish:

    • External brass body: Matte black finish (electrolytic treatment)
    • Molded metal cover: Matte black finish (electrolytic treatment)
    • Internal lead-free brass body

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Anti-overflow security time set to 30 seconds preventing the water to flow continuously
    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage
    • Duty flush 30 sec every 24h after last use 
    • Smooth inner body for limiting biofilm binding and bacterial development
    • Low battery alert (blinking led light)

    > Installation

    • Recommended installation hight : 30 cm above the bottom of the washbasin

    > Delivered with

    • 1 wall rose
    • 1 Filter gasket
    • 1 Self-adhesive sticker
    • 1 Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Lead-free brass in accordance with NF EN1982, EN12164, NF EN 12165, 4MS, RoHS, Reach, NSF-372, UBA list compliant
    • Dezincification compliant with ISO 6509 and NDZ
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.57100NM
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)257
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord