Publier vos produits
 STRAIGHT BAR 500 MM - ANTIBACTERIAL ABS ALUMINUIM
Presto

STRAIGHT BAR 500 MM - ANTIBACTERIAL ABS ALUMINUIM

Traduit par Google,

60468 - Barre droite diamètre 34 mm L = 500 mm

Spécification
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 500 mm

    > Material and finish color:

    • Aluminum structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Delivered with :

    • ABS rosettes to conceal the fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.60468
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord