Publier vos produits
PRESTO NEO® Robinet simple EF mural 15 sec (+/-5 sec) 3 l/min CHROME
PRESTO NEO® Robinet simple EF mural 15 sec (+/-5 sec) 3 l/min CHROME
    Presto

    PRESTO NEO® Robinet simple EF mural 15 sec (+/-5 sec) 3 l/min CHROME

    FONCTION: Le robinet simple mural permet l’écoulement d’eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglée en usine. Avec ou sans système antiblocage. Avec réglage de débit 4 positions. Différentes longueurs de corps disponibles. LES + DU PRODUIT Dispositif breveté garantissant une temporisation constante Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers, bouton anti-rotation, repère de couleur indémontable et inusable Maintenance facilitée: tête interchangeable facile à remplacer Esthétique : design contemporain
    Spécification
    • Variantes : 66000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.66000
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord