Publier vos produits
PRESTO NEO® Robinet mitigeur sur plage 15 sec (+/-5 sec) 3 l/min CHROME avec RA
Presto

PRESTO NEO® Robinet mitigeur sur plage 15 sec (+/-5 sec) 3 l/min CHROME avec RA

Déclenchement manuel par appui sur le bouton de temporisation.
Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique.
Mécanisme auto-nettoyant breveté garantissant une temporisation constante au fil des ans.
Performance à 500 000 manœuvres certifiée NF.
Robustesse du bouton anti-rotation.
Système anti-blocage S® breveté empêchant un écoulement continu.
Spécification
  • Variantes : 68400 -68402 -68403 -68404 Type de connection : G 3/8 (12x17) Pression : 1 à 5 bars Garantie : 10 ans Fonction : Durée découlement : 15 secondes à ± 5 secondes - manette vers le haut ou vers le bas - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu - Manette ergonomique Débit : Débit : 3 l/mn à 3 bars Réglage 4 positions Finition : Corps en laiton chromé
Spécifications techniques
  • Réference unique.68400
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord