Publier vos produits
Prestotem 2 Touch mitigeur thermostatique douche temporisé tactile et douchette
Presto

Prestotem 2 Touch mitigeur thermostatique douche temporisé tactile et douchette

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux enfants et aux personnes âgées.
Déclenchement tactile sans effort grâce au bouton Touch intuitif.
Économies d'eau garanties par le mécanisme de fermeture automatique et la fonction Start & Stop.
Hivernage facilité grâce au système de platine amovible et interchangeable
Installation facilitée en 6 min par une seule personne grâce à un cadre de pose ultra-léger
Maintenance facilitée grâce au panneau ouvrable grand angle
Picots anticalcaire retardant la fixation du calcaire, nettoyables en un passage de doigt.
Rinçage automatique de 30 secondes après 24h de non-utilisation limitant la prolifération bactérienne.
Sécurité anti-brûlure garantie par le mitigeur thermostatique
Temporisation et rinçage automatique modifiables via le bouton TOUCH.
Spécification
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow rate:

    • 6l/min at 3 bar with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering device
    • Hand-held shower on rail with chrome plated slide

    > Flow time:

    • 30 seconds (adjustable)
    • PRESTO TOUCH sensitive switch suitable for the elderly, children and disabled people
    • Start / Stop function

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2" (15x21), top or rear water inlet. For rear water inlet, we recommend to add the adaptation kit under the reference 91026.
    • PRESTO TOUCH® tapware and EN 1111 thermostatic mixer tap (NF check valves)
    • Modèle avec pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du panneau

    > Power supply:

    • 6 V Lithium battery type CRP2 in a case integrated inside the panel

    > Material and finish:

    • Anodised aluminium extruded section (2.5mm thickness)
    • Aluminium removable valve plate, peinted RAL 7005 colour
    • High resistance RAL 7005 coloured ABS covers

    > Functioning:

    • Wide opening panel without the need to dismantle from the wall and shower taps on a removable valve plate

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 70°C during 30 minutes (for 20 cycles) in case of thermal shocks

    > Security:

    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage
    • Anti-scalding safety: flow is immediately stopped if the cold water or hot water is cut off, compliant to French norm EN1111.
    • 30seconds duty flush every 24h after last use, limiting the bacterial growth (Legionella, Pseudomonas...) and adjustable by TOUCH button configuration.
    • Integrated temperature switch limiter, pre-fixed 38°C maximum.

    > Delivered with:

    • G 1/2" (15x21) hoses with revolving nuts
    • MM 1/2" (15x21) straight stop valves and 250 micron filters
    • Fastening screws
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.88870
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShower Panel.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord