Publier vos produits
Rada PA - V8F Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - V8F Shower Panel Assembly

Traduit par Google,
Panneau de douche pré-raccordé prêt à installer avec finition en acier inoxydable satiné avec mitigeur thermostatique intégré homologué V8/3 TMV3 avec contrôle de débit et de température réglable. Combiné à jet unique, tuyau et barre coulissante robuste. Entrée de tuyau d'eau chaude et froide. Un panneau de douche pré-raccordé avec mitigeur thermostatique intégré, avec réglage du débit et de la température et avec douchette à jet unique facile à nettoyer, tuyau flexible et barre coulissante.
Spécification
  • Product Reference

    Rada V8F (1.1613.048 satin stainless steel)

    Rada V8FW (1.1613.049 white powder coated)

    Standard product features

    Rada PA-V8F Shower panel assembly:

    A ready to install, satin finished, stainless steel panel with hot and cold water pipe entry connecting to a concealed Meynell V8/3, TMV3 approved, thermostatic mixing valve, having single sequential flow and temperature control, with easy clean single spray handset, flexible hose and robust slide bar with easy to use slide mechanism.

    Rada PA-V8FW Shower panel assembly:

    A ready to install, white powder coated, stainless steel panel with hot and cold water pipe entry connecting to a concealed Meynell V8/3, TMV3 approved, thermostatic mixing valve, having single sequential flow and temperature control, with easy clean single spray handset, flexible hose and robust slide bar with easy to use slide mechanism.

    Dimensions:

    1217 mm high x 192 mm wide x 490 mm deep (including shower head).

    Connections:

    Inlet - 15 mm compression to both hot and cold feeds.

    Operation:

    • Flow and temperatures (up to a pre-set maximum) is adjusted via a single sequential lever control.

    • Water delivery is via an easy clean single spray handset with flexible hose and robust slide bar with easy to use slide mechanism.

    Temperature range:

    • Optimum thermostatic control range: 35°C to 45°C.

    • Recommended hot water: 55°C to 65°C.

    • Recommended cold water temperature: 5°C to 20°C.

    • Maximum hot: 85°C.

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum maintained pressure with 9 litres/minute flow regulator fitted in the shower head: 0.5 bar.

    • Minimum maintained pressure with flow regulators removed: 0.2 bar.

    • Maximum static pressure: 7.0 bar.

    Materials:

    • Panels: Brushed stainless steel or white powder coated finish.

    • Stainless steel braided flexible hoses with EPDM liner throughout.

    • Meynell V8/3 thermostatic mixing valve: Body is DZR chrome plated brass with chrome plated lever knob.

    • Slide bar: Brushed stainless steel.

    • All other components: White engineering plastics and polymers.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-PA---V8F-Shower-Panel-Assembly
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1217
  • Largeur (mm)192
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni