Publier vos produits
Rada Autotherm - 3EV Bath Shower Fittings - Chrome
RADA

Rada Autotherm - 3EV Bath Shower Fittings - Chrome

Traduit par Google,
Kit de bain/douche au design contemporain, fourni avec un tuyau de 1,5 m, un combiné chromé réglable à 3 modes, une barre coulissante, un anneau de retenue de tuyau et un porte-savon. Mécanisme de curseur « tourner et verrouiller » facile à utiliser. Ensemble bain/douche au design contemporain, fourni avec un tuyau de 1,5 m, une manette chromée réglable sur 3 modes, une barre coulissante, un anneau de retenue de tuyau et un porte-savon. Mécanisme de curseur « tourner et verrouiller » facile à utiliser. Approuvé WRAS. ƒƒUne gamme de kits bain/douche élégants, disponibles en finition chromée facile à nettoyer. ƒƒOption disponible avec clip de retenue de tuyau de sécurité breveté conforme à la catégorie 5. ƒƒFourni avec un combiné à 3 jets. ƒƒMécanisme coulissant "tourner et verrouiller" facile à utiliser. Tuyau de ƒƒ1,5 m, adapté au raccordement aux commandes du mitigeur bain/douche.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-Autotherm---3EV-Bath-Shower-Fittings---Chrome
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads

Disponibilité de la région

L'Europe