Publier vos produits
Rada VR2-RS Vandal Resistant Shower Head
RADA

Rada VR2-RS Vandal Resistant Shower Head

Traduit par Google,
Robinetterie de douche anti-vandalisme pour raccordement sur canalisation cachée avec plaque de douchette fixe et régulateur de débit 9 l/min (régulateur 6 l/min fourni). Connexion 1/2" BSP. Pommeau de douche anti-vandalisme. Caractéristiques : • Pommeau de douche anti-vandalisme. • Disponible pour des applications apparentes ou encastrées. • Allie style et hautes performances. • Idéal pour les installations de loisirs, les établissements sécurisés, les écoles et les résidences étudiantes. • Chromé poli à un niveau élevé • Montage facile et installation sécurisée.
Spécification
  • Product Reference

    Rada VR2-CC

    Rada VR2-ES

    Rada VR2-RS

    Accessories

    AD35

    Extended connection nipple. 250 mm x 1/2" BSP parallel nipple.

    Rada riser pipe

    For use with VR2-ES.

    VR security kit

    Concealed mounting kit, for use with VR2-RS and CC.

    Standard product features

    Size (w x h x d):

    70 x 67 x 105 mm.

    Materials:

    • Body: Brass, chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.2 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 0.5 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 4.5 litres/ minute.

    Product Options

    Product reference:

    - Rada VR2-CC:

    For connection to concealed pipework. 15 mm compression fitting connection.

    - Rada VR2-ES:

    For connection to rising surface pipework. 15 mm push fit pipe connection.

    - Rada VR2-RS:

    For connection to concealed pipework. 1/2" BSP connection.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-VR2-RS-Vandal-Resistant-Shower-Head
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)67
  • Largeur (mm)70
  • Profondeur (mm)105
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads

Disponibilité de la région

L'Europe