Publier vos produits
Ravatherm SW Etics 150

Ravatherm SW Etics 150

Traduit par Google,

SYSTÈME D'ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE PANNEAU DE LAINE DE ROCHE

DESCRIPTION DU PRODUIT
L'entrelacement des fibres du panneau de laine de roche pour former une structure fibreuse complexe permet d'obtenir une résistance aux fortes pressions à faible densité. La structure tressée des fibres renforce la durabilité du revêtement appliqué sur la surface en laine de roche. La capacité de charge de la structure est ainsi accrue.

DOMAINES D'UTILISATION
Il est utilisé sous les enduits des façades extérieures pour l'isolation thermique et phonique et la sécurité incendie.

APPLICATION
Sur des surfaces lisses, les panneaux sont collés à l'aide de mortier colle à base de ciment.

Spécification

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,83

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,11

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,39
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,67
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,22
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    3,33
    >= 80kPa

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravatherm-SW-Etics-150
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection

Disponibilité de la région

Asie