Foyer électrique mince
Des visuels de flammes fascinants. Effets de bûches artisanales ultra réalistes. Éclairage d'ambiance. Éclairage LED multicolore. Le Studio offre toutes ces fonctionnalités et bien plus encore pour créer l'ambiance parfaite sur simple pression d'un bouton, avec ou sans chaleur. Ce modèle ajoute une touche unique aux espaces tout en alliant fonctionnalité et élégance moderne.
Conçu dans un souci de flexibilité et de polyvalence d'installation, le Studio est le foyer électrique le plus fin de Regency qui vous apporte la commodité du chauffage électrique et de l'ambiance même dans les plus petits espaces de votre maison.
Ces foyers électriques sont un favori pour les installations murales multimédia avec le système d'éclairage d'ambiance en option, qui peut être placé presque partout où bon vous semble.
Caractéristiques principales du foyer électrique ES105 :
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |