Publier vos produits
RACHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C

RACHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C

Traduit par Google,
Les unités Resolute sont chargées, câblées et testées en usine. Elles sont équipées de compresseurs à deux étages et d'options de débit d'air adaptables sur site pour des performances fiables. Parmi leurs caractéristiques remarquables, on compte un ventilateur intérieur coulissant, des connexions électriques monopoint et un filtre coulissant de 5 cm pour un entretien et une maintenance de routine simplifiés. Disponibles en cylindrées nominales allant de 15 à 25 tonnes, les unités Resolute constituent un excellent choix pour de nombreuses applications commerciales. Français : Caractéristiques exceptionnelles : - Panneaux d'accès à charnières, bac de récupération des condensats coulissant, économiseurs installés en usine et câblage à point unique pour un entretien et une maintenance rapides et faciles - Maximisez le contrôle de l'humidité sans compromettre le point de consigne souhaité avec HumidiDry®, offrant des économies d'énergie, des performances et un confort - Les diagnostics PlusOne® sont fournis en standard via CoreCommand™ avec des codes d'erreur faciles à lire et à comprendre, un historique et des options d'entrée/sortie pour répondre aux exigences de conformité du bâtiment - ClearControl™ en option comprend un contrôle numérique direct (DDC) installé en usine et des capteurs pour une connectivité facile via Modbus®, LonWorks® ou BACnet® Options d'alimentation disponibles : 208-230 V / triphasé / 60 Hz • 460 V / triphasé / 60 Hz Garantie limitée (applications commerciales) : Pièces - 1 an • Compresseur - 5 ans. Des packages de garantie prolongée supplémentaires sont disponibles via ProtectionPlus®. Toutes les unités sont testées en usine et expédiées avec une charge de réfrigérant R-454B.
Spécification
    • Nominal sizes: 15-25 Tons
    • Up to 11.0 EER / 14.2 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator, MicroChannel Condenser
    • Standard PlusOne® ClearControl™
    • Optional PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Spécifications techniques
  • Réference unique.rachyb-resolute-line-classic-series-packaged-ac
  • Famille de produitsPackaged Air Conditioning
  • Groupe de produitsRACHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged A/C
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 39 11
  • Titre OmniClassAir Conditioners

Disponibilité de la région

Amérique du Nord