Publier vos produits
RGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E

RGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E

Traduit par Google,
Les unités Resolute sont chargées, câblées et testées en usine. Elles sont équipées de compresseurs à deux étages et d'options de débit d'air adaptables sur site pour des performances fiables. Parmi leurs caractéristiques remarquables, on compte un ventilateur intérieur coulissant, des connexions électriques monopoint et un filtre coulissant de 5 cm pour un entretien et une maintenance de routine simplifiés. Disponibles en cylindrées nominales allant de 15 à 25 tonnes, les unités Resolute constituent un excellent choix pour de nombreuses applications commerciales. Français : Caractéristiques exceptionnelles : - Panneaux d'accès à charnières, bac de récupération des condensats coulissant, économiseurs installés en usine et câblage à point unique pour un entretien, une maintenance et une installation plus rapides et plus faciles - Maximisez le contrôle de l'humidité sans compromettre le point de consigne souhaité avec HumidiDry®, offrant des économies d'énergie, des performances et un confort - PlusOne® Diagnostics ClearControl™ comprend un contrôle numérique direct (DDC) installé en usine et des capteurs pour une connectivité facile via Modbus®, LonWorks® ou BACnet® Options d'alimentation disponibles : 208-230 V / triphasé / 60 Hz • 460 V / triphasé / 60 Hz Garantie limitée (applications commerciales) : Pièces - 1 an • Compresseur - 5 ans • Échangeur de chaleur standard - 10 ans • Échangeur de chaleur en acier inoxydable - 20 ans. Des packages de garantie prolongée supplémentaires sont disponibles via ProtectionPlus®. Toutes les unités sont testées en usine et expédiées avec une charge de réfrigérant R-454B.
Spécification
    • Nominal sizes: 15-25 Tons
    • Up to 10.8 EER / 14.0 IEER
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Fin and Tube Evaporator, MicroChannel Condenser
    • Standard PlusOne® ClearControl™
    • Optional PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Spécifications techniques
  • Réference unique.rgehyb-resolute-line-classic-series-packaged-ge
  • Famille de produitsPackaged Gas/Electric
  • Groupe de produitsRGEHYB Resolute™ Line Classic® Series Packaged G/E
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 39 11
  • Titre OmniClassAir Conditioners

Disponibilité de la région

Amérique du Nord