Publier vos produits
VentMaster Power Direct Vent gas Commercial Water Heaters

VentMaster Power Direct Vent gas Commercial Water Heaters

Traduit par Google,

VentMaster™ est une série de chauffe-eau au gaz commerciaux à évacuation directe forcée qui constituent un bon choix pour les bâtiments à construction étanche ou lorsque la qualité de l'air intérieur est une préoccupation

Caractéristiques et avantages
Les chauffe-eau commerciaux à ventilation directe VentMaster fournissent de l'air extérieur pour la combustion, ce qui élimine les problèmes de pression d'air négative dans les constructions étanches. Les modèles sont disponibles en 150 000, 199 900 et 250 000 Btu/h, avec un réglage de température maximum de 180 degrés Fahrenheit.

Efficacité thermique

Satisfait ou dépasse un minimum de 80 % (sans condensation)

Système de diagnostic à DEL System Sentinel™

Notre système de diagnostic exclusif, avec des voyants LED lumineux, vérifie le fonctionnement du système séquence par séquence.

Technologie brevetée

La conception brevetée du réservoir à plusieurs conduits a une formulation d'acier exclusive avec deux couches d'émail vitrifié à haute température pour maximiser la résistance à la corrosion. Il en résulte un échangeur de chaleur supérieur et durable.

Ventilateur automatique intégré

Le ventilateur de 120 volts aide à évacuer silencieusement les gaz de combustion.

Système de contrôle du gaz

Le système de contrôle a un thermostat entièrement réglable de 100 °F à 180 °F. La soupape à gaz combinée de 24 volts comprend un régulateur de pression de gaz principal et une soupape manuelle marche-arrêt. Le transformateur 120/24 volts et la coupure haute limite permettent des réglages de température précis et sûrs.

Ventilation plus facile et moins coûteuse

S'installe avec un tuyau en PVC Schedule 40 de 3" ou 4" ; aucune cheminée en maçonnerie ou en métal n'est requise. Peut être installé pratiquement n'importe où. La longueur maximale de l'évent est de 50 pieds.

Conception du rail de base

Permet une meilleure maniabilité lors du déplacement de l'appareil. Vanne de vidange à passage intégral et plein débit La vanne de vidange en laiton installée en usine permet une vidange et un entretien plus rapides.

Système d'allumage direct Spark-to-Pilot

Moins de consommation de carburant

Certificat Altitude

Certifié jusqu'à 5 000 pieds

Vanne T&P homologuée CSA/ASME

Soupape de décharge installée en usine

Nettoyage du trou de main

Enlèvement facile des dépôts de sédiments

Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem-gp100_150-250
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis