Publier vos produits
Xtreme High-Input Gas Commercial Water Heaters

Xtreme High-Input Gas Commercial Water Heaters

Traduit par Google,

Xtreme ™ est une famille de chauffe-eau commerciaux à haut débit et à récupération rapide conformes aux faibles émissions de NOx

Xtreme est une gamme avancée de chauffe-eau à gaz commerciaux à récupération rapide. Ces produits peuvent fournir jusqu'à 756 gallons par heure à une élévation de 100 degrés F. Le petit diamètre de la veste en fait un choix populaire pour les ajustements rétro et c'est un choix polyvalent pour les nouvelles constructions. Les modèles vont de 500 000 à 715 000 Btu/h, avec un réglage de température maximum de 180 degrés Fahrenheit.

Conception peu encombrante
Xtreme maximise l'adaptabilité de l'installation en proposant des modèles avec des connexions d'entrée/sortie d'eau avant et arrière. Les hauteurs courtes et les petits diamètres de gaine se traduisent par une plus grande flexibilité d'installation.

Système de diagnostic à DEL System Sentinel™
Notre système de diagnostic exclusif, avec des voyants LED lumineux, vérifie le fonctionnement du système séquence par séquence.

Conception brevetée de réservoir à plusieurs conduits
La formulation d'acier exclusive, la conception brevetée à plusieurs conduits et deux couches d'émail vitrifié haute température maximisent la résistance à la corrosion et se traduisent par une conception supérieure de l'échangeur de chaleur.

Amortisseur de fumée automatique
La conception à profil bas minimise la hauteur globale du produit. Les supports de hotte de ventilation robustes sont conçus pour résister aux rigueurs de l'installation.

Assemblage de brûleur spécialisé
Chaque modèle comprend cinq brûleurs à prémélange montés dans une plaque frontale en métal et scellés avec un joint Viton. Collecteur breveté à « dégagement rapide » pour un entretien plus facile.

Système d'allumage direct Spark-to-Pilot
Allumage à économie d'énergie qui allume la veilleuse uniquement lorsqu'il y a un appel de chaleur. Brûleurs ronds à prémélange Les brûleurs de précision sont en acier inoxydable à haute teneur en chrome.

Faibles émissions de NOx
GX90-550 et GX90-640 répondent aux faibles émissions de NOx inférieures à 40 ng/J.

Vanne de vidange à passage intégral et plein débit
La vanne de vidange en laiton installée en usine permet une vidange et un entretien plus rapides.

Certifications d'altitude
Les modèles standard Natural et LP sont certifiés jusqu'à 2 000 pieds. Modèles à haute altitude, 8 000 pieds.

Tiges d'anode
La conception brevetée utilise plusieurs tiges de magnésium pour assurer une longue durée de vie et une résistance à la corrosion.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem-gx-90-500-715
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis