Publier vos produits
Mid Efficiency 7.0 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Mid Efficiency 7.0 GPM Outdoor EcoNet Enabled Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Rheem RTG est une série de chauffe-eau à gaz sans réservoir à très faible taux de NOx et à efficacité moyenne conçus pour l'eau chaude en continu

Efficacité

  • .82 UEF-États-Unis
  • .82 EF - Canada
  • Avec échangeur de chaleur tout en cuivre
  • Échangeur de chaleur tout en cuivre
  • Commandes électroniques intelligentes conçues pour augmenter l'efficacité énergétique et la sécurité

Performance

  • Exclusif! Réglage d'économie d'eau - lors de l'activation, ce réglage peut économiser jusqu'à 1 100 gallons d'eau par an 1 en diminuant le débit d'eau dans les tuyaux jusqu'à ce que la température atteigne la température réglée du chauffe-eau
  • Compatible avec les luminaires à faible débit - Le premier débit minimum de l'industrie de 0,26 GPM et le débit d'activation minimum de 0,40 G PM garantissent que l'utilisateur recevra de l'eau chaude même dans des situations de faible demande
  • Prêt pour le kit de pompe de recirculation – Se couple rapidement avec notre kit de pompe de recirculation pour fournir de l'eau chaude instantanée au robinet2

Installation et entretien faciles

  • Compatibilité de conduite de gaz 1/2" sur chaque modèle
  • Exclusif! Avis d'entretien Réglage des alertes du propriétaire - clignotement d'un code d'avertissement pour appeler pour un contrôle de service
  • Système d'autodiagnostic pour une installation et un entretien faciles
  • L'affichage numérique indique le réglage de la température et les codes d'entretien
  • Système de ventilation concentrique de 3"/5" avec collecteur de condensat intégré
  • Se connecte à Metal Fab. Inc., ventilation concentrique 3"/5" sans adaptateur

Technologie

  • La programmation de démarrage à chaud aide à minimiser les fluctuations de la température de l'eau, appelées « sandwich à l'eau froide », pendant les périodes de fonctionnement marche/arrêt fréquent.
  • Exclusif! Film de protection contre la surchauffe Guardian OFW™
  • Câble EZ-Link™ disponible pour les applications à forte demande pour connecter deux unités sans réservoir pour fonctionner comme une seule
  • Collecteur jusqu'à six unités avec une carte de commande de collecteur MIC-6 en option
  • Collecteur jusqu'à 20 unités avec le MIC-185 en option plus l'ensemble de commande de collecteur MICS-180

Conforme à la haute altitude

  • Capacité à haute altitude - jusqu'à 8 400 pieds d'altitude au-dessus du niveau de la mer3

Faibles émissions

  • Brûleur ultra faible en NOx respectueux de l'environnement conforme aux exigences de la règle 1146.2 du SCAQMD

Plus…

  • Télécommande numérique et fil de thermostat de 10 pi inclus
  • Fourni avec un cordon d'alimentation de 120 volts (modèles d'intérieur uniquement)
  • Protection contre le gel jusqu'à -30 °F
  • Logiciel de dimensionnement EZ-Spec™ – outil en ligne avancé qui simplifie le dimensionnement des applications sans réservoir

Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem_rtg-64outdoor
  • Famille de produitsTankless
  • Groupe de produitsCommercial Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)23.63
  • Largeur (pouces)13.88
  • Profondeur (pouces)8.88
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70_38_45
  • Description de l'Uniclass 2015Instantaneous hot water supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis