Publier vos produits
Bardeaux losanges Façade ( 238 mm x 330 mm, prePATINA clair)
RHEINZINK

Bardeaux losanges Façade ( 238 mm x 330 mm, prePATINA clair)

Les bardeaux RHEINZINK disposent dans leurs parties supérieures et inférieures de plis qui permettent de les raccorder par simple agrafage. Ils peuvent être posés, dans différentes largeurs, verticalement, horizontalement et en diagonale offrant de multiples possibilités de structuration du bâtiment. Dimensions possibles : largeur d'entraxe ≤ 600 mm, longueur d'entraxe ≤ 3000 mm (optimale ≤ 2000 mm). Le décalage variable des joints donne des possibilités de conception presque illimitées. Ce système de bardage s'adapte aux formes complexes de bâtiments ayant des tracés convexes et concaves.
Spécifications techniques
  • Réference unique.RZK010015
  • Famille de produitsTextures
  • Groupe de produitsDiamond Tile Facade (228 mm x 330 mm, prePATINA blue-grey)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalZinc
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit

Disponibilité de la région

L'Europe