Publier vos produits
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
    Rockfon

    Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours

    Doté d’une finition blanche et lisse / adapté à de nombreuses applications Absorption acoustique élevée / Classe ALarge gamme de formats pour ossatures apparentes et semi-apparentesEntretien facile à l’aide d’un aspirateur
    Spécification
    • Reaction To Fire A1, Color-all Mercury: Class A2-s1,d0
      Light reflection Colour-dependent
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-color-all-coustic-tiles-in-34-colours-made-to-mix-and-match
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsColor-all
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-11-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels