Combine une bonne isolation latérale à une absorption acoustique élevée pour des bureaux flexibles, où la confidentialité est de moindre importance
Constitué d’une épaisseur de laine de roche de 25 mm et d’une Membrane Hautes Performances, il réduit la transmission du bruit de pièce à pièceDisponible dans un large choix de dimensions pour ossatures semi-apparentes ou apparentesPanneaux acoustique légé, facile à installer, à découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide