Publier vos produits
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
Rockfon® MediCare® Air
    Rockfon

    Rockfon® MediCare® Air

    Offre d'excellentes performances en isolation latérale et en absorption acoustique (Classe A) aux espaces necessitant un haut niveau de confidentialité et un confort acoustique optimal Composé de 50 mm de laine de roche en double épaisseur et séparé par une Membrane Hautes Performances (construction "sandwich")Disponible dans un large choix de dimensions pour ossatures cachées, semi-apparentes ou apparentesPanneaux acoustique légé, facile à installer, découper et à nettoyer avec un aspirateur ou un chiffon humide
    Spécification
    • Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Quaternary ammonium
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Air Pressure Suitable for areas requiring differential pressure.

      When used in combination with closed neoprene foam tape and:
      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-medicare-air
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsMedicare
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels