Publier vos produits
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
    Rockfon

    Rockfon® MediCare® Plus

    Traduit par Google,

    Rockfon® Medicare® Plus est une dalle qui respecte les réglementations sanitaires élevées dans les types de pièces spéciaux - ainsi que les capacités des dalles Rockfon ordinaires (acoustique, classe de protection contre les incendies élevée, réflexion élevée de la lumière).

    Il est facile à installer dans les systèmes d'ossatures couramment utilisés et est disponible dans une gamme complète de formats avec des options d'ossatures dissimulées, semi-dissimulées et visibles.

    Spécification
    • Sound Absorption Class A
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Quaternary ammonium
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rockfon-medicare-plus
    • Famille de produitsSuspended Ceilings
    • Groupe de produitsMedicare
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Code UNSPSC30161601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Description de l'Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 13 21
    • Titre OmniClassCeiling Panels