Publier vos produits
Rockpanel Uni
Rockpanel Uni
    Rockpanel

    Rockpanel Uni

    Traduit par Google,

    Rockpanel Uni confère à chaque bâtiment une allure moderne et haut de gamme. Disponible dans une palette de couleurs RAL, ce panneau s'harmonise parfaitement avec vos autres matériaux de construction. Si vous recherchez un produit à la fois fonctionnel et esthétique, Rockpanel Uni est la solution idéale. Parfait pour les constructions neuves, les rénovations et l'amélioration d'habitations.

    Alors, qu'attendez-vous ? Nos panneaux Rockpanel Uni sont prêts à intégrer votre façade esthétique, propre et durable.

    Spécification
    • Rockpanel Uni is available in Durable 6 mm thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesDurable (6 mm)Unit
      Panel Length2500
      3050
      mm
      Panel width1200
      1250
      mm
      Thickness6mm
      Weight6.3kg/m2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RP_uni
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsRevêtement de façade
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)3050
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Matériel secondaireLaine de roche
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131702

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Belgique
    Danemark
    Espagne
    Finlande
    Italie
    Luxembourg
    Norvège
    Pays-Bas
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède
    Suisse