Publier vos produits
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)
    ROCKWOOL

    Cubierta deck con lámina bituminosa (ES)

    Traduit par Google,

    [Produit de ROCKWOOL Peninsular SAU (Espagne). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.]

    Toiture de terrasse composée de deux membranes d'étanchéité en bitume modifié. Panneau isolant Hardrock 1000 Multifix ou Rocksupport Energy Multifix, à hautes performances mécaniques et finition en voile de verre blanc facilitant l'adhérence de la membrane d'étanchéité.

    Spécification
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Sistema de cubierta deck, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: - soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; - aislamiento térmico: panel de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad Hardrock 1000 Multifix / Rocksupport Energy Multifix, cuya cara superior se presenta revestida con un velo de vidrio color blanco que facilita la adhesión de las láminas bituminosas y sintéticas, según UNE-EN 13162, colocado adherido o fijado mediante tornillo autotaladrante de acero galvanizado fino y arandela telescópica de poliamida, cabeza 80x40mm, 1 fijación por cada panel o las que requiera la cubierta;- impermeabilización: bicapa con lámina betún modificada, 1ª lámina fijada por adherencia en caliente al panel de lana de roca, 2ª lámina fijada por adherencia en caliente a la primera lámina.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RWS_DECKROCK_LBM
    • Famille de produitsPanels
    • Groupe de produitsRoofs
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2018-11-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord