Publier vos produits
Modffractal™ Acoustic Sound Diffuser

Modffractal™ Acoustic Sound Diffuser

Traduit par Google,

Modffractal TM s'inscrit dans l'évolution de l'acoustique architecturale vers un séquençage apériodique de formes asymétriques. Il offre une diffusion sonore à spectre complet dans un seul diffuseur intégré en combinant les propriétés d'auto-similarité des fractales avec la propriété de diffusion uniforme d'un diffuseur sonore à phase optimisée. Cette conception unique et brevetée étend la bande passante et offre le plus large spectre de diffusion sonore disponible tout en permettant également un séquençage optimisé du réseau pour des performances encore améliorées. Les unités sont disponibles avec un contenu hautement recyclé, ULEF, un noyau ignifuge de classe A et un noyau en MDF FSC ® et des puits en bois massif FSC ® .

Caractéristiques

  • Offre une diffusion sonore à spectre complet dans une seule unité.
  • Choisissez parmi tous les placages de bois, stratifiés ou couleurs de peinture disponibles dans le commerce.
  • Taille standard disponible en nominal 2′ L x 4′ L x 7-7/8″ D.
  • Ajoutez un contrôle basse fréquence avec l’option de slot.
  • Ajoutez une diffusion de fréquences inférieures avec la conception d'armoire VariDoor personnalisée de RPG.
  • Installation simple avec taquet de montage inclus.
  • Disponible dans un noyau MDF hautement recyclé, ULEF, FSC® et classe A ignifuge.
Spécification
  • Finish - Unfinished, veneer with lacquer, veneer with custom stain or colored lacquer. Standard species include Alder, Anigre, Ash, Birch, Cherry, Mahogany, Maple, Poplar, Red Oak, Walnut and White Oak. Custom species may be available on request.

    Product Material Composition - MDF Core with wood veneer or laminate

    Product Acoustic Function - Diffusion/Hybrid

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Weight PSF - 7.50

    Installation - ModffractalTM is designed to be flush mounted to a wall or ceiling with factory-integrated blocking. They can be installed singularly or in an array across walls and ceilings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.modffractal
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsDiffusion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord