Publier vos produits
Bicycle rack CS c/c 480 double 10 shelves - CS100
Bicycle rack CS c/c 480 double 10 shelves - CS100
Bicycle rack CS c/c 480 double 10 shelves - CS100
Bicycle rack CS c/c 480 double 10 shelves - CS100

    Bicycle rack CS c/c 480 double 10 shelves - CS100

    Traduit par Google,

    Les supports à vélos CS constituent une solution fonctionnelle et économique pour organiser et sécuriser le stationnement des vélos. Fiables et compatibles avec tous les types de pneus, les supports CS sont conçus avec des arches tubulaires rondes robustes qui délimitent clairement les emplacements et facilitent le verrouillage sécurisé des cadres et des roues.

    Sa construction robuste en acier galvanisé à chaud durable, complétée par un revêtement en poudre, confère au support à vélos CS une grande durabilité et une esthétique soignée. Il est particulièrement adapté aux écoles, entreprises, gares et autres lieux où la sécurité du stationnement des vélos est primordiale.

    La sécurité est renforcée par la possibilité de verrouiller à la fois le cadre et les roues du vélo, tandis que sa conception permet un stationnement vélo efficace et ordonné. Le support à vélos CS est disponible en différents modèles, notamment des modèles à un ou deux côtés et un modèle gain de place à deux niveaux alternés pour les vélos.

    Avec des variantes proposant un verrouillage du cadre, avec ou sans supports de roues, le porte-vélos CS offre un système de stationnement pour vélos non seulement pratique, mais aussi esthétique et sûr pour diverses applications.

    Spécification
    • Product name: Bicycle rack CS c/c 480 double 10 shelves

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Wheel holder
      • Frame locking
      • Double-sided

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Number of bicycle spaces: 10 pcs

      CC wheel holder: 480mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bicycle-rack-cs-c-c-480-double-10-shelves-cs100
    • Famille de produitsCS
    • Groupe de produitsOutdoor Furniture
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe