STELLA offre le meilleur des deux mondes : une interprétation moderne du support à vélos classique qui allie ordre et efficacité dans le stationnement des vélos. STELLA est plébiscité dans les écoles, les entreprises et les gares, où un stationnement rapide, pratique et sécurisé est essentiel.
La conception intelligente des supports de roue assure un maintien stable pour tous types de pneus de vélo et permet un montage angulaire flexible pour une utilisation optimale de l'espace disponible. Proposant des versions standard simple et double face, des supports de roue pour verrouillage du cadre et la possibilité d'étendre le porte-vélos avec plusieurs sections, STELLA s'adapte à différents environnements et besoins cyclistes.
De plus, la possibilité de fixation murale et sur différents types de rambardes accroît encore sa polyvalence. Les supports de roues, orientables selon différents angles, offrent un stationnement vélo flexible et peu encombrant. Pour une sécurité optimale, ces supports sont fixés par des boulons à tête carrée et des écrous de sécurité qui ne peuvent être démontés qu'avec des outils spécifiques.
STELLA n'est donc pas qu'un simple support à vélos ; c'est un élément intégré de la ville moderne, alliant fonctionnalité et esthétique, ce qui en fait un choix évident pour quiconque recherche un stationnement vélo à la fois ordonné et élégant.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Belgique |
Danemark |
Finlande |
France |
Norvège |
Pologne |
Royaume-Uni |
Suède |