Publier vos produits
Bicycle stand STELLA - STL140
Bicycle stand STELLA - STL140
Bicycle stand STELLA - STL140
Bicycle stand STELLA - STL140
Bicycle stand STELLA - STL140
Bicycle stand STELLA - STL140
Bicycle stand STELLA - STL140

    Bicycle stand STELLA - STL140

    Traduit par Google,

    STELLA offre le meilleur des deux mondes : une interprétation moderne du support à vélos classique qui allie ordre et efficacité dans le stationnement des vélos. STELLA est plébiscité dans les écoles, les entreprises et les gares, où un stationnement rapide, pratique et sécurisé est essentiel.

    La conception intelligente des supports de roue assure un maintien stable pour tous types de pneus de vélo et permet un montage angulaire flexible pour une utilisation optimale de l'espace disponible. Proposant des versions standard simple et double face, des supports de roue pour verrouillage du cadre et la possibilité d'étendre le porte-vélos avec plusieurs sections, STELLA s'adapte à différents environnements et besoins cyclistes.

    De plus, la possibilité de fixation murale et sur différents types de rambardes accroît encore sa polyvalence. Les supports de roues, orientables selon différents angles, offrent un stationnement vélo flexible et peu encombrant. Pour une sécurité optimale, ces supports sont fixés par des boulons à tête carrée et des écrous de sécurité qui ne peuvent être démontés qu'avec des outils spécifiques.

    STELLA n'est donc pas qu'un simple support à vélos ; c'est un élément intégré de la ville moderne, alliant fonctionnalité et esthétique de manière à constituer un choix évident pour tous ceux qui recherchent ordre et style en matière de stationnement de vélos.

    Spécification
    • Product name: Bicycle stand STELLA

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Wheel holder
      • Modular

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized

      Anchoring: Burial, Bolting

      Height: 590mm

      Number of bicycle spaces: 3-8 pcs

      CC wheel holder: 500mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bicycle-stand-stella-stl140
    • Famille de produitsSTELLA
    • Groupe de produitsBike Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Belgique
    Danemark
    Finlande
    France
    Norvège
    Pologne
    Royaume-Uni
    Suède