Publier vos produits
71000 Series Vented Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

71000 Series Vented Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

Traduit par Google,

Construits en acier de calibre 16, les casiers ventilés à un niveau de la série 71000 de Salsbury 71000 de large combinent efficacement visibilité et débit d'air maximal avec sécurité. Les casiers ventilés sont idéaux pour les vestiaires, les vestiaires et les clubs de sport. Mesurant cinq (5) pieds et six (6 ) pieds de hauteur (ajoutez 6'' pour les pattes) et des profondeurs de 12'', 15'' et 18'', ces casiers durables sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en tant qu'unités non assemblées ou assemblées . Un casier large mesure 12" de large et trois (3) casiers larges mesurent 36" de large indépendamment de la hauteur et de la profondeur. Les casiers ventilés à un niveau de 12" de large disposent d'une étagère réglable pour chapeau, de trois (3) crochets muraux simples et d'un plafond à double broche accrocher. Les casiers ventilés à un niveau de 18 po de profondeur comprennent également une tringle à vêtements pouvant accueillir des vêtements. Des capots inclinés, des bases d'extrémité, des bases avant, des étagères de compartiment, des charges et des casiers sans pieds sont disponibles en option sur demande.

Spécification
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)

    5 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 60" high and 12", 15" or 18" deep

    6 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 72" high and 12", 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide units

    Each locker compartment features an adjustable hat shelf, 3 single wall hooks and a double ceiling hook (the 18" deep lockers also include a coat rod)

    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed resettable combination locks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.71000_Series_Vented_Metal_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • Famille de produitsMetal Lockers
  • Groupe de produitsVented - Single Tier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 11
  • Titre OmniClassMetal Lockers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord