Publier vos produits
72000 Series Vented Metal Lockers - Double Tier - 3 Wide

72000 Series Vented Metal Lockers - Double Tier - 3 Wide

Traduit par Google,

Construits en acier de calibre 16, les casiers ventilés à double niveau de 12 po de largeur de la série 72000 de Salsbury combinent efficacement la visibilité et le débit d'air maximal avec la sécurité. Les casiers ventilés sont idéaux pour les vestiaires, les vestiaires et les clubs de sport. Mesurant cinq (5) pieds et six (6 ) pieds de hauteur (ajoutez 6'' pour les pattes) et des profondeurs de 12'', 15'' et 18'', ces casiers durables sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en unités non assemblées ou assemblées. les casiers de large mesurent 12" de large et trois (3) casiers de large mesurent 36" de large indépendamment de la hauteur et de la profondeur. Les casiers ventilés à double niveau de 12" de large comprennent trois (3) crochets muraux simples et un crochet de plafond à double broche. Des capots inclinés, des fonds d'extrémité, des fonds avant, des étagères de compartiment, des charges et des casiers sans pieds sont disponibles en option sur demande.

Spécification
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)

    5 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 30" high and 12", 15" or 18" deep

    6 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 36" high and 12", 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide unitsEach locker compartment features 3 single wall hooks and a double ceiling hookUnits include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed resettable combination locks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.72000_Series_Vented_Metal_Lockers_Double_Tier_3_Wide
  • Famille de produitsMetal Lockers
  • Groupe de produitsVented - Double Tier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 11
  • Titre OmniClassMetal Lockers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord