Publier vos produits
74000 Series Vented Metal Lockers - Four Tier - 3 Wide

74000 Series Vented Metal Lockers - Four Tier - 3 Wide

Traduit par Google,

Construits en acier de calibre 16, les casiers ventilés à quatre niveaux de la série 74000 de Salsbury de 12 po de large combinent efficacement la visibilité et le débit d'air maximal avec la sécurité. Les casiers ventilés sont idéaux pour les vestiaires, les vestiaires et les clubs de sport. Mesurant cinq (5) pieds et six (6 ) pieds de hauteur (ajoutez 6'' pour les pattes) et des profondeurs de 12'', 15'' et 18'', ces casiers durables sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en unités non assemblées ou assemblées. les casiers larges mesurent 12" de large et trois (3) casiers larges mesurent 36" de large, quelles que soient la hauteur et la profondeur. Des capots inclinés, des bases d'extrémité, des bases avant, des étagères de compartiment, des éléments de remplissage et des casiers sans pieds sont disponibles en option sur demande.

Spécification
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)

    5 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 15" high and 12", 15" or 18" deep

    6 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 18" high and 12", 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide unitsEach locker compartment includes a steel hasp assembly and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed resettable combination or electronic locksSalsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.74000_Series_Vented_Metal_Lockers_Four_Tier_3_Wide
  • Famille de produitsMetal Lockers
  • Groupe de produitsVented - Four Tier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 11
  • Titre OmniClassMetal Lockers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord