Publier vos produits
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
    SAN DECO

    Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder

    Traduit par Google,

    Obiante est un enduit décoratif naturel à base de chaux, composé de poudre de marbre et de minéraux, offrant un pouvoir couvrant élevé en une seule couche.

    Doté d'une couche de finition nacrée, il ajoute de la profondeur et du caractère aux murs intérieurs.

    enduit à la chaux, plâtre minéral

    Spécification
    • With its rich texture, Obiante adds depth and character to living spaces, creating a striking atmosphere on your walls. Formulated with natural lime and marble powder, it offers excellent coverage and long-lasting results with a single coat. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products, Obiante allows you to create unique interior styles with distinctive elegance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.decorative-plaster-obiante
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDecorative Plasters
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Textured Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique