Publier vos produits
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND A75 P760 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Traduit par Google,

    ET A75 P760 est un profil structurel polyvalent avec une section exclusive. Caractérisé par quatre rainures ondulées d'une hauteur de 75 mm et d'un entraxe entre ondulations de 253 mm, par rapport au SAND A75 P570, il a une largeur utile supérieure de 760 mm, ce qui en fait une tôle ondulée très pratique.

    Spécification
    • SAND A75 P760 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofing, in the Negative version as a roofing and plugging element and in the CLS version for composite floors.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip nonwoven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol nonwoven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAND_A75_P760
    • Famille de produitslamiere grecate
    • Groupe de produitssand A75
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Nom UNSPSCLaminate flooring
    • Code UNSPSC30161710
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titre OmniClassLaminated Rigid Profiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie