Publier vos produits
Abattant pour cuvette Look slim avec système easyclip et slowclose
Abattant pour cuvette Look slim avec système easyclip et slowclose
Abattant pour cuvette Look slim avec système easyclip et slowclose
    Sanindusa

    Abattant pour cuvette Look slim avec système easyclip et slowclose

    Traduit par Google,

    Duroplast est un matériau qui ne contient pas de substances dangereuses pour l'environnement et qui est donc compatible avec la peau, antibactérien, antistatique, anti-poussière et résistant à la décoloration sous les rayons UV. Ce siège et couvercle de toilette ont également un système de fermeture lente, pour éviter les chutes brusques et il dispose d'un système de clipoff qui vous permet de retirer le couvercle et le siège pour un nettoyage facile.

    Spécification
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.23461_Look_slim-toilet-seat-with-easyclip-and-slowclose-system
    • Famille de produitsLook
    • Groupe de produitsToilet Seats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)48
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)2.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 11 11
    • Titre OmniClassToilet Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud