Publier vos produits
Vetonit Vetofill CG551 - Antimicrobial Ultra Hygienic Water Resistant Cementitious Tile Grout
Saveto

Vetonit Vetofill CG551 - Antimicrobial Ultra Hygienic Water Resistant Cementitious Tile Grout

Traduit par Google,

Vetofill CG551 est un mortier cimentaire amélioré, caractérisé par une absorption d'eau réduite et une haute résistance à l'abrasion. Ce produit monocomposant à base de ciment est également modifié par des polymères, antimicrobien et hydrofuge (ce qui le rend idéal pour la plupart des types de carrelage, notamment la céramique, la porcelaine, la mosaïque de verre, le marbre, le granit, etc.). Vetofill CG551 est composé d'un mélange de ciment, d'additifs spéciaux et de charges sélectionnées. Une fois mélangé à l'eau, il forme un mortier crémeux facile à travailler, adapté à une utilisation intérieure et extérieure (grâce à ses biocides qui éliminent les agents biologiques et empêchent la prolifération des bactéries et des algues).

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Colle à carrelage - Vetoset CA542 - Colle à carrelage antimicrobienne (3-10 mm)
  • Couche 3 : Carrelage - Céramique, porcelaine, mosaïque de verre, marbre, granit.
  • Couche 4 : Joint de carrelage - Vetofill CG551 - Joint de carrelage ultra-hygiénique et cimentaire, conçu pour les hôpitaux et les cliniques (2-6 mm jusqu'à 10 mm)

Utilisations :

  • Joint de carrelage antimicrobien (pour les zones exigeant des normes d'hygiène supérieures).
  • Pose de carrelage dans les bâtiments liés à la santé (tels que les cuisines, les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé et les usines de transformation alimentaire).
  • Remplissage des joints de pratiquement tous les types de carreaux (jusqu'à 10 mm).
  • Zones humides (telles que les cuisines, les salles de bains, etc.)

Caractéristiques et avantages :

  • Propriétés antimicrobiennes (empêche la croissance des microbes, des algues et des champignons).
  • Facile à appliquer (un seul composant).
  • Excellentes propriétés mécaniques et physiques.
  • Forte adhérence.
  • Haute résistance à l'abrasion.
  • Faible perméabilité à l'eau.
  • Convient aux applications intérieures et extérieures.
  • Convient pour une application de carrelage horizontale et verticale.
  • Faible teneur en COV (produit respectueux de l'environnement).
  • Propriétés de résistance extrême aux taches.
Spécification
  • Standard Specification Compliance

    • BS EN 13888 as CG2 WA
    • ISO 13007-3 as CG2 WA
Spécifications techniques
  • Réference unique.vetofill-cg551
  • Famille de produitsTiling Systems
  • Groupe de produitsAntimicrobial Tile Grout
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-07-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Description de l'Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring

Disponibilité de la région

Asie Afrique
Arabie saoudite
Égypte
Bahreïn
Émirats arabes unis
Irak
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Palestine
Qatar
Syrie
Yémen