Publier vos produits
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board
SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    SCG Decorative Wall RUSTIC Smart Board

    Traduit par Google,

    Créez un design unique qui reflète votre personnalité. avec des matériaux décoratifs SCG Modèle Rustique

    Un beau nouveau matériau de remplacement pour le vrai bois.

    • Le motif d'éclats est long et profond. Même après la peinture, le motif d'éclats de bois est clairement visible.

    • Peut être utilisé pour décorer les murs et les plafonds, peut combiner l'espace en un seul

    Vous permettant de créer des designs créatifs Créer une identité unique

    Spécification
    • • Different with chamfered edges. The joints except grooves are beautiful and smooth. more dimensions • Used to decorate the exterior of the house (thickness model 8 mm.) finish the work beautiful, no need to connect the sheets. • Interior wall and ceiling (6 mm. thickness model)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Smart_Board
    • Famille de produitsD'COR
    • Groupe de produitsDECAAR by SCG
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-06-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)8
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)2800
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Numéro OmniClass23-15 15 17
    • Titre OmniClassWall Cladding Sheets

    Disponibilité de la région

    Asie