Publier vos produits
A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5205 - Bar, Towel, SS, Surface Mounted

Traduit par Google,
Un porte-serviettes en acier inoxydable au fini satiné, monté en surface, de 1 po de diamètre. Les poteaux de support et les brides sont en une seule pièce, chromés, en laiton moulé lourd avec une finition satinée. Le porte-serviettes ne doit pas tourner dans les poteaux de support. Disponible en 18 ", 24" " et 30" largeurs. Pour une utilisation générale dans les salles de douche ou de baignoire. Prix basé sur une largeur standard suggérée de 18".
Spécifications techniques
  • Réference unique.A5205
  • Famille de produitsBar
  • Groupe de produitsTowel, 1" Diameter
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)5300
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement