Publier vos produits
P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd
SEPS2BIM

P3070 - Lavatory, Vitreous China, Under or Counter Top Mtd

Traduit par Google,
Un lavabo en porcelaine vitrifiée monté sous le comptoir ou sur le comptoir (taille approximative de la cuvette 6"x17"x14") avec bec col de cygne, poignées de lame de poignet et drain de grille. Le lavabo monté sur le comptoir doit être auto-rebordant avec le kit de montage fourni. Le lavabo sous le comptoir doit avoir un rebord non vitré avec un kit de montage également fourni Pour une utilisation générale dans les dessus de vanité dans les toilettes publiques, des patients et du personnel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P3070
  • Famille de produitsLavatory
  • Groupe de produitsVitreous China
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement