Publier vos produits
SMI Board & Batten Wall – Panel Profile
SMI Board & Batten Wall – Panel Profile

    SMI Board & Batten Wall – Panel Profile

    Traduit par Google,

    Sheffield Metals International (SMI) fournit des systèmes de panneaux métalliques pour toitures et murs dans tous les États-Unis, y compris en Alaska, à Hawaï et dans les Caraïbes. Nous proposons une ingénierie complète et un accompagnement continu pour les projets les plus complexes. Nous sommes également un leader dans la distribution de produits métalliques nus et revêtus. Nous sommes spécialisés dans la fourniture de Galvalume® peint et d'aluminium pour l'industrie des panneaux métalliques architecturaux, notamment :

    - Plus de 50 couleurs Sherwin Williams ® stockées en continu dans Galvalume ®

    - Plusieurs couleurs populaires dans les produits en aluminium en bobines et en feuilles

    - Produits répondant aux exigences LEED

    - Correspondance des couleurs pour pratiquement toutes les couleurs personnalisées

    - Produits en zinc (elZinc ® ), en acier inoxydable et en cuivre en bobines et en tôles

    - Garanties de 40 ans sur le revêtement Kynar ® et de 40 ans sur le revêtement en polyester modifié au silicone (SMP)
    - Garanties d'étanchéité de 5 à 35 ans - Les documents de garantie SMI sont disponibles pour consultation en ligne

    - Fournisseur de métaux haut de gamme d'un océan à l'autre via cinq centres de distribution régionaux

    Spécification
    • This panel uses 3-5/8” of material to form the panel.

      1” x 1/4” slots are equally spaced every 6-3/8.”

      Striations or ribs may be needed for panels wider than 12” coverage to avoid

      oil canning.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.smi-board-and-batten-wall-panel-profile
    • Famille de produitsmetal wall panels
    • Groupe de produitsBoard & Batten
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_85_60
    • Description de l'Uniclass 2015Prefabricated metal wall systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
    • Titre OmniClassMetal Wall Panels