Publier vos produits
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    Archivé

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Spécification
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31-18XX-10
    • Famille de produitsFlush plates
    • Groupe de produitsYin Yang
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-18
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)22
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enMonaco
    • Poids net (Kg)0.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures