Publier vos produits
Intraslim -  Cuvette Au Sol - Cloison Sèche
Intraslim -  Cuvette Au Sol - Cloison Sèche
    SIAMP
    Archivé

    Intraslim - Cuvette Au Sol - Cloison Sèche

    Les avantages d'INTRASLIM : - Faible profondeur pour un encastrement dans des murs de 100 mm d'épaisseur. - Installation rapide, précise et facile. - Robinet flotteur silencieux. - INTRASLIM est certifié CE EN14055 classe 1 ou 2 - Préscrivez et installez en toute confiance avec une garantie de 10 ans. - L'actionnement peut être réalisé à l'aide d'une plaque de commande mécanique ou d'une commande pneumatique déportée. - Grand choix de commandes élégantes et stylées. ZOOM: # FAIBLE PROFONDEUR Son épaisseur de 90 mm combinée à son système de fixation murale font qu'INTRASLIM est la solution idéale pour l'installation dans des cloisons sèches et les cuvettes au sol. # 2 TECHNOLOGIES DE RINÇAGE • Actionnement mécanique : la solution d’actionnement la plus populaire du marché garantissant simplicité et efficacité. • Actionnement pneumatique : déport pour utilisation par des personnes diminuées ou pour respecter la réglementation de sécurité incendie, il offre une grande flexibilité de position d'installation.
    Spécification
    • Réservoir encastré pour cloison sèche et cuvette au sol avec composants approuvés Wras et NF, garantie 10 ans. Hauteur de 662 à 762 mm, largeur 510 mm, profondeur 90 mm. Réservoir isolé équipé d'un mécanisme de chasse et d'un robinet flotteur silencieux. Raccord d'entrée d'eau sur le dessus du réservoir équipé d'un robinet d'arrêt. Plaque de commande mécanique frontale ou actionnements pneumatiques déporté. Livré avec : accessoires de fixation, manchon d'alimentation, boîtes de réservation de revêtement Optionnel : - EN14055 classe 1 ou classe 2 - volumes affleurants: 6/3 - 6/4 - 4 / 2,5 - 4 / 2,6 - machon d'alimentation de la cuvette - plaque de commande mécanique ou commande pneumatique Référence Description 31903210 RESERVOIR INTRASLIM CLOISON SECHE 31904210 RESERVOIR INTRASLIM NU PNEUMATIQUE CLOISON SECHE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.31-9032-10
    • Famille de produitsConcealed cisterns
    • Groupe de produitsIntraslim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-08-18
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)457
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enMonaco
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)2.84
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCRéservoir
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures