Publier vos produits
Kitchen Wall cabinet 60cm Line (5050060)

Kitchen Wall cabinet 60cm Line (5050060)

Traduit par Google,
Ligne de porte blanche. - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 19 mm. - Couleur NCS S 0500-N, durcissement UV à base d'eau. - Ecolabel Cygne Nordique.
Spécification
  • Wall cabinet for extractor hoods. 2 adjustable shelves. Hole for ventilation in the top.
Spécifications techniques
  • Réference unique.0175050060
  • Famille de produitsLine
  • Groupe de produitsWall cabinet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)864
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Matériel secondairePanneau MFC
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)16.52
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings