Publier vos produits
Panel Tall cabinet Height 2400mm(379905)

Panel Tall cabinet Height 2400mm(379905)

Traduit par Google,
Panneau. - Plat avec bord légèrement arrondi. - MDF 16 mm. - Couleur NCS S 0500-N, à base d'eau durcie aux UV. - Ecolabel Nordic Swan.
Spécification
  • Width: 16mm Height: 2400mm Depth: 600mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.379905
  • Famille de produitsPanel
  • Groupe de produitsPanel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)16
  • Profondeur (mm)585
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)16.3
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 00
  • Titre OmniClassCasework
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings