Publier vos produits
(AR)(CL) BVP384 Tango G3

(AR)(CL) BVP384 Tango G3

Traduit par Google,

Le projecteur LED Philips Tango G3 est la solution idéale pour une large gamme d'applications d'éclairage de terrain et de sports récréatifs. Il intègre la source lumineuse LED, le système optique, le dissipateur thermique et le pilote dans un boîtier compact et robuste qui répond aux normes de sécurité reconnues mondialement. Son dissipateur thermique spécialement conçu intègre esthétique et fonctionnalité pour garantir une excellente fiabilité. Grâce à la technologie LED, ce luminaire offre des performances supérieures et une durée de vie plus longue, portant l'éclairage de zone à un tout autre niveau.

Spécification
    • Opciones de potencias hasta máximo de 500W
    • Eficaciencia: 120 lm/W
    • 1000 hrs de pintura de sal marina
    • Protección IP66 e IK08 
    • 50,000 hrs de vida útil
    • 1-10V o DALI
Spécifications techniques
  • Réference unique.bvp384-tango-g3
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-05-26
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

Disponibilité de la région

Amérique du Sud