Publier vos produits
PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2
PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2
    Signify

    PowerForm LED high output floodlight PFF Gen2

    Traduit par Google,
    Les projecteurs LED Gardco PowerForm offrent un éclairage exceptionnel pour les grands espaces à fort trafic tels que les aérogares, les gares de triage, les quais et les jetées, garantissant ainsi la sécurité et la visibilité de vos précieuses marchandises. Grâce à leur modularité et à une gamme d'optiques, dont l'optique exclusive PowerForm pour aires de trafic aéroportuaires, ces projecteurs fournissent un éclairage puissant et uniforme jusqu'à 138 600 lumens (équivalent à plus de 1 500 W HID). Que vous ayez besoin d'éclairer de vastes environnements ou de mettre en valeur des zones critiques et des façades de bâtiments, PowerForm garantit des performances supérieures et des coûts énergétiques et de maintenance réduits.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Combines pole mounted area luminaires and floodlights in one family for a consistent aesthetic look across your outdoor site (see PowerForm Area PFAS)
      • A wide variety of sizes, lumen outputs, mounting options and optical distributions increase flexibility
      • Achieves optimal light levels with fewer luminaires compared to traditional 1500W HID solutions
      • Further enhance savings through optional controls
      Product Features:
      • Modular housing, available in four sizes offering 3, 4, 5, or 6 LED modules
      • Light output ranging from over 42,000 to 138,600 lumens
      • Four symmetric and asymmetric NEMA optical distributions, including an exclusive Airport Apron (AIRP) optic with low glare and excellent coverage
      • IK10 high-impact rating and IP66-rated optical assemblies and electrical housing
      • Slipfitter and yoke mount available, both with Level 2 (3G) Bridge/Overpass vibration ratings
      • Slipflitter aiming from -6 to 204 degrees for extensive flexibility in aiming both facades and critical zones
      • Control options include 5-pin and 7-pin twist lock receptacles and photocell button
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PowerForm_LED_high_output_floodlight_PFF_Gen2
    • Famille de produitsGardco
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Architectural floodlighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage