Publier vos produits
UrbanScape LED Post Top Comfort (MPTC-C) - Gen2
Signify

UrbanScape LED Post Top Comfort (MPTC-C) - Gen2

Traduit par Google,
Le luminaire de dessus de poteau à DEL UrbanScape de Lumec offre des solutions d'économie d'énergie flexibles et robustes pour un éclairage architectural urbain de style patrimonial. Couronné d'un capot ornemental, le modèle post top est doté d'une lentille plate pour souligner la finesse des LED. Inclut l'étiquette de service, un moyen innovant de fournir une assistance tout au long de la durée de vie du produit.
Spécification
  • Product Benefits:
    Product Features:
    • Comfort optics offer low glare for increased visual comfort
    • Full cutoff with 0% uplight
    • Complete luminaire is IP66 rated
    • Type 1,2,3,4 and 5 distributions available
Spécifications techniques
  • Réference unique.UrbanScape-LED-Post-Top-Comfort-MPTC-C-Gen2
  • Famille de produitsLumec
  • Groupe de produitsPosttop
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-18
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur