Publier vos produits
UrbanScape LED Post-Top (MPTC)
UrbanScape LED Post-Top (MPTC)
    Signify

    UrbanScape LED Post-Top (MPTC)

    Traduit par Google,
    Le luminaire pour mât de mât LED UrbanScape de Lumec propose des solutions flexibles et robustes d'économie d'énergie pour un éclairage architectural urbain de style moderne. Avec son capot légèrement arrondi, le modèle post-top est livré avec une lentille plate pour souligner la finesse des LED. Le luminaire fournit un éclairage attrayant la nuit, ajoutant de l'attrait à l'environnement et favorisant une utilisation sûre de l'environnement.
    Spécification
    • Product Benefits:
      • Optimized LED efficiency and life
      • Reduces light pollution, dark-sky friendly
      • Ensures durability and reliability in harsh environmental conditions
      • Maximizes pole spacings
      • Superior light quality and uniformity
      Product Features:
      • Optimal thermal design
      • Full cutoff with 0% uplight
      • Complete luminaire is IP66 rated
      • Optical systems composed of high performance refractor lenses
      • Dedicated LED optics
    Spécifications techniques
    • Réference unique.UrbanScape_LED_Post-Top_MPTC
    • Famille de produitsLumec
    • Groupe de produitsOutdoor luminaires - Urban
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage