Publier vos produits
ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS
Sika

ES - Sistema de aislamiento de fachada SATE Sikatherm® ETICS XPS

Traduit par Google,

Il s'agit d'un système de façade collé au support au moyen d'un adhésif et complété par des fixations mécaniques lorsqu'il est utilisé avec des panneaux en polystyrène extrudé (XPS). Le nombre minimum de liaisons est de 6 pour XPS.

Applications

Isolation thermique extérieure

Caractéristiques et avantages

  • Les ponts thermiques sont supprimés.
  • La condensation intérieure est éliminée.
  • Finitions imperméables et respirantes.
  • Les fissures de la façade sont corrigées.
  • La structure est protégée contre les chocs thermiques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.es-sistema-de-aislamiento-de-fachada-sate-sikatherm-etics-xps
  • Famille de produitsETICS
  • Groupe de produitsETICS Insulation System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène extrudé
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Description de l'Uniclass 2015External wall sheathing systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 24 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
  • Numéro OmniClass23-13 25 19 11
  • Titre OmniClassSlab and Board Thermal Insulation