Publier vos produits
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco®-488 CI

Traduit par Google,
Le mortier de réparation SikaEmaco®-488 CI est un produit monocomposant renforcé de fibres à retrait compensé qui contient un inhibiteur de corrosion intégré. Il peut être appliqué verticalement ou au plafond par pulvérisation à basse pression ou à la truelle manuelle.
Spécification
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Only requires the addition of potable water • Achieves a tenacious bond to substrate without the need for abonding agent • Low-pressure sprayability improves placement speed and minimizes rebound for low waste • Sulfate-resistant and freeze/thaw durable for use in harsh environments • Very low chloride permeability and an integral corrosion inhibitor protects reinforcing steel • High early and ultimate compressive, flexural, and bond strengths for long-lasting, durable repairs • Low shrinkage produces stable, durable bond • NSF/ANSI Std 61 certified for drinking water systems

    APPLICATIONS • Interior and exterior • Vertical and overhead • Severe service environments such as sewer, lift stations, marine structures, and water collection

Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaEmaco-488-CI
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsStructural Concrete Repair Mortars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireCiment à modification polymère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Code CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
  • Titre OmniClassRepair Mortars