Publier vos produits
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545

Traduit par Google,
SikaEmaco® T 545 est un mortier de réparation et de pose monocomposant, à prise et durcissement rapides, coulable, qui répond aux exigences de la classe R4 selon la norme EN 1504-3. SikaEmaco® T 545 est un matériau prêt à l'emploi qui contient du ciment magnésien-phosphate, de la silice fine, des sables bien calibrés et des additifs spéciaux permettant une résistance rapide même à des températures inférieures à zéro, une durabilité améliorée et un faible retrait au séchage. Lorsqu'il est mélangé à de l'eau, SikaEmaco® T 545 forme un mortier de consistance fluide qui peut être facilement appliqué à la main sur une épaisseur de 10 à 50 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.SikaEmaco-T-545
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsStructural Concrete Repair Mortars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Code CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
  • Titre OmniClassRepair Mortars