Publier vos produits
THERMOTEK MAX 10
Sika

THERMOTEK MAX 10

Traduit par Google,
THERMOTEK®MAX 10 est un revêtement d'imperméabilisation et d'isolation thermique élastomère acrylique à base d'eau de type 10A appliqué à froid.
Spécification
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Gives up to 88% of solar reflectance • Dramatically decreases building temperatures (inside and outside) • Prolongs roof expectancy life • Reduces air conditioning costs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Thermotek_MAX_10
  • Famille de produitsThermotek®
  • Groupe de produitsLiquid-Applied Waterproofing Roofing Deck Coatings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enMexique
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
  • Description de l'Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
  • Code CSI MasterFormat 201407 14 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cold Fluid-Applied Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-13 25 17 19 11
  • Titre OmniClassAcrylic Modified Cement Waterproofing

Disponibilité de la région

Amérique du Nord