Publier vos produits
ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer

ECOS® 8186 BT Exposed Sensor Urinal Flushometer

Traduit par Google,

Caractéristiques

  • Appareil connecté sans fil pour un diagnostic en temps réel et des paramètres de produit ajustables
  • Sloan Connect App® facilement disponible pour les téléphones intelligents et les tablettes
  • LED clignotante "Batterie faible"
  • Adaptateur à souder avec tube de protection et bride murale en fonte avec vis de réglage
  • Quatre (4) piles AA de taille source d'alimentation
  • Fonctionne au moyen d'un capteur infrarouge avec des champs de détection lobulaires à focalisation multiple pour la détection de cibles hautes et basses
  • Dérivation de dosage fixe et aucun réglage de volume externe pour assurer la conservation de l'eau
  • Diaphragme à tube flexible conçu pour une durée de vie améliorée et une maintenance réduite
  • Couvercle en métal d'ingénierie avec fenêtre d'objectif remplaçable
  • Membrane en caoutchouc synthétique PERMEX® avec dérivation fixe à double filtre
  • Bouton d'annulation de courtoisie Flush®
  • Pièces moulées en laiton à haute teneur en cuivre et à faible teneur en zinc pour une résistance à la dézincification
  • Le corps de la vanne, le couvercle, l'embout et la butée de commande doivent être conformes à la classification ASTM des alliages pour le laiton semi-rouge
  • La vanne doit être conforme aux sections applicables de l'ASSE 1037
Spécifications techniques
  • Réference unique.flushometers_ECOS-8186-BT
  • Famille de produitsFlushometers
  • Groupe de produitsUrinal Flushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCSoupape
  • Code ETIMEC011594
  • Nom ETIMElectronic toilet flusher
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers

Disponibilité de la région

Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique